CSS 8-180-2P+D-M-ST
Artikelnummer:101209595

Produktbeskrivelse
- 1 x forbindelsesprop M12, 8 polet
- Komfortabel diagnosticering med sensor-LED og elektronisk signaludgang
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Tidlig advarsel når der opereres tæt på grænsen af følerens hysterisrækkevidde
- Selvovervågende serier-forbindelse af 16 følere
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSS 8-180-2P+D-M-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)101209595
EAN (European Article Number)4030661387758
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜVUKCA
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Aktivt principinduktiv
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Sensorens topologiFøler til serier forbindelseIndividuel føler eller slutføler i en serie
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til møtrikkernePlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum30ms
Længde af risiko, maksimum30ms
Bruttovægt6g
Generelle data - egenskaber
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal afsikre digitale udgange2
Antal af serieforbindelse af sensorer16
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk8mm
Sikret afbryderdistance ON Sao7mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar10mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum0,7mm
Gentagelsespræcision0,2mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 8 polet
Tilslutning Stik, Indgang/UdgangStikket M12, 8-polet
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM18
Nøglebredde24SW
Længde på føler92mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Gennemløbsstrøm I0, typisk50mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm1.000mA
Afbryderfrekvens, cirka3Hz
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}500mA
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,5A
Koblingselementernes udførelseP-type
Spændingsfald Ud, maksimum0,5V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,5A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,5A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Rated operating voltage24VDC
Koblingselementernes udførelseP type
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Flerfarvet LED: Grøn, Rød, Gul
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5Signal udgang
PIN 6X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 72 Sikkerhedsudgange Y2
PIN 8uden funktion
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Møtrikker M18 x 1
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)CST 180-1CST 180-2
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Krav til analyseenheden: • To-kanals sikkerhedsindgang, egnet til p-typesensorer med slutterfunktion Sikkerhedssensorernes funktionstest med cyklisk nedlukning af sensorudgangene i maks. 0,25 ms. skal toleres af analysemodulet. Der kræves ingen tværslutni
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.09.2026, 13.27