CSS-T
Artikelnummer:101190026

Produktbeskrivelse
- for Følere
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSS-T
Artikenummer (Bestillingsnummer)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
VersionT-adapter
Forbindelse (elektrisk)1 x han-stik, 5-polet2 x hun-stik, 5- og 8-polet
Bruttovægt40g
Mekaniske data - afmåling
Længde56mm
Bredde23,5mm
Højde15mm
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding30VDC
Forsyningsstrøm2.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)Følere
Bemærk
Bemærk (generelt)T-adapteren CSS-T gør det muligt at tilkoble CSS 34-sensorer serielt.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 13.34