CSS-T-A
Artikelnummer:101190025

Produktbeskrivelse
- for CSS 34
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSS-T-A
Artikenummer (Bestillingsnummer)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Globale egenskaber
Versionlige
Forbindelse (elektrisk)1 x han-stik, 5-polet
Bruttovægt21g
Mekaniske data - afmåling
Længde43mm
Bredde16,5mm
Højde16,5mm
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding60VDC
Forsyningsstrøm2.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)Følere
Bemærk
Bemærk (generelt)Vær opmærksom på det opståede spændingstab (ledningslængde, ledningstværsnit, spændingsfald/sensor). Det begrænser det maksimale antal sensorer der kan kobles i serie.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 21.36