CSS-Y-A-8P
Artikelnummer:101209414

Produktbeskrivelse
- Afslutningsstikket forsyner sikkerhedskanalerne med driftsspænding.
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSS-Y-A-8P
Artikenummer (Bestillingsnummer)101209414
EAN (European Article Number)4030661388793
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Globale egenskaber
VersionEndestik
Forbindelse (elektrisk)1 x han-stik, 8-polet
Bruttovægt21g
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - tilslutning side A
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Mekaniske data - afmåling
Længde43mm
Bredde16,5mm
Højde16,5mm
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding30VDC
Forsyningsstrøm4.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)Sikkerheds afbryder med lås og Følere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.11.2026, 14.32