CSS-Y-A-8P-VA
Artikelnummer:103008718

Produktbeskrivelse
- Afslutningsstikket forsyner sikkerhedskanalerne med driftsspænding.
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSS-Y-A-8P-VA
Artikenummer (Bestillingsnummer)103008718
EAN (European Article Number)4030661525181
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Globale egenskaber
VersionEndestik
Forbindelse (elektrisk)1 x han-stik, 8-polet
Bruttovægt20g
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - tilslutning side A
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, V4A
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Mekaniske data - afmåling
Længde43mm
Bredde16,5mm
Højde16,5mm
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding30VDC
Forsyningsstrøm4.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)Sikkerheds afbryder med lås og Følere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.10.2026, 04.27