CSS12-34F1-V-D-M-ST
Artikelnummer:101188768

Produktbeskrivelse
- 1 x forbindelsesprop M12, 8 polet
- aktivering fra toppen
- med sideovervågning af resetknappen
- Til styring af tvangsførte relæer uden overvågning
- Anvendelse af enkeltudstyr eller terminaler i seriekoblinger for standard sensorer i stedet for evaluering
- op til 30 sensorer CSS 34 og én CSS 34F0/F1 kan omskiftes i rækkefølge, selvmonitoreret i kategori 4 ifølge ISO 13849-1
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSS12-34F1-V-D-M-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188768
EAN (European Article Number)4030661354897
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3
Aktivt principinduktiv
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Sensorens topologiFøler til serier forbindelse
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum30ms
Længde af risiko, maksimum60ms
Bruttovægt147g
Generelle data - egenskaber
DiagnoseudgangJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Kan kaskadeJa
Indgang til resetknap med sideovervågning Ja
Integreret display, status Ja
Antal LEDs3
Antal halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal afsikre digitale udgange2
Antal af serieforbindelse af sensorer31
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktuatorniveauforrest
Aktivt områdeforside
Aktuatorkoblings afstandActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 18 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-V-1: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 15 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)
Mechanical data - Switching distances
Hyserese (afbryderdistance), maksimum1,5mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Bemærk (gentagelsespræcision R)Akseludligning: Topfladen tillader en tværforskydning (z) på maks. ± 8 mm (se illustration: Driftsprincip).
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 8 polet
Kvadrat22AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler35mm
Bredde på føler27mm
Højde på føler108,2mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Gennemløbsstrøm I0, typisk100mA
Forsyningsstrøm600mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Brugskategori DC-1224VDC
Brugskategori DC-120,05A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-130,05A
Bemærk (elektriske data, sikringstal)(Ledningsisolering)
Afbryderfrekvens, cirka3Hz
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelseP-type
Spændingsfald Ud, maksimum0,5V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,25A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Koblingselementernes udførelseP type
Spændingsfald Ud, maksimum5V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensIEC 61000-6-4
EMC klassificeringIEC 61000-6-2
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5OUT Diagnoseudgang OUT
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8IN uden funktion
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)CST 34-S-2CST 34-S-3CST 34-V-1CST 180-1CST 180-2
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Krav til analyseenheden: • To-kanals sikkerhedsindgang, egnet til p-typesensorer med slutterfunktion Sikkerhedssensorernes funktionstest med cyklisk nedlukning af sensorudgangene i maks. 0,5 ms. skal toleres af analysemodulet. Der kræves ingen tværslutnin
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2026, 11.05