CST 180-1 KPL
Artikelnummer:101177198

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoveder kan køres frem til sikkerhedssensoren fra siden og forfra
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCST 180-1 KPL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101177198
EAN (European Article Number)4030661307985
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Materiale til terminalfastgørelsenPlastik
Bruttovægt35g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren24,4mm
Aktuatorens bredde46mm
Højde af aktuator25mm
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokalAktuator CST 180-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.10.2026, 03.38