CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:101179574

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoveder kan køres frem til sikkerhedssensoren fra siden og forfra
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCST 180-2 KPL.
Artikenummer (Bestillingsnummer)101179574
EAN (European Article Number)4030661314952
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt16g
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuatorM18
Aktuatorens bredde25mm
Inkluderet
Inkluderet 1x Aktuator CST 180-2
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Møtrikker M18
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2026, 12.37