CST 30-1
Artikelnummer:101209887

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCST 30-1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101209887
EAN (European Article Number)4030661386829
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt47g
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuatorM30
Aktuatorens bredde15mm
Inkluderet
Inkluderet 1x Aktuator CST 30-1
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Møtrikker M30
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.10.2026, 09.25