CST 34-S-2
Artikelnummer:101196101

Produktbeskrivelse
- Aktuator med dobbeltspole
- til øget forskydning
- Aktuatorhoveder kan køres frem til sikkerhedssensoren fra siden og forfra
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCST 34-S-2
Artikenummer (Bestillingsnummer)101196101
EAN (European Article Number)4030661363882
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenPlastik
Bruttovægt50g
Mekaniske data
Aktivt områdeforsidepå siden
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren35mm
Aktuatorens bredde102mm
Højde af aktuator27mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.10.2026, 21.52