DHS-150-BKBU-R
Artikelnummer:137000625

Produktbeskrivelse
- til højrehængslede døre
- til robuste døre og sikkerhedshegn
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseDHS-150-BKBU-R
Artikenummer (Bestillingsnummer)137000625
EAN (European Article Number)8905236107603
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækenamelled
MaterialeStål
Materiale til operatorernePlastik
Materiale til monteringspladesteel
Materiale på gribelegemePlastik
Bruttovægt2.000g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
DøranslagHøjre
Aktuator kraft, minimum50N
Bemærk (aktuator kraft)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Aktuator monteretUdenfor
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren60mm
Aktuatorens bredde194,2mm
Højde af aktuator71,8mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Sikkerhedsafbryderen er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Sikkerheds skrue med envejs kerv
Bemærk
Bemærk (nødfrakobling)Montering kun uden for det beskyttede område
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.10.2026, 12.20