DHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT
Artikelnummer:103053688

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseDHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT
Artikenummer (Bestillingsnummer)103053688
EAN (European Article Number)4030661640471
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale på gribelegemetranslucent PMMA
Bruttovægt575g
Holderens materialePlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Farve på lampetrykshovedBlåGrønGulHvidRød
Generelle data - egenskaber
Taste for fri tildelingJa
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Aktuator-takt1mm
Aktuator kraft, maksimum10N
Bemærk (preltid)Preltid ved en aktiveringshastighed på 100 mm/s
Version af monteringsskruer2x M6
Tilspændingsmoment skruelængde3,5Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen10N
Design af fastgørelsesskruerne til håndtagsdel2x Torx Plus T20x25
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til håndtagsdel2,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
TilslutningsmådeTilslutningsledning, 5-polet
Kvadrat0,2mm²
Diameter på leder5,5mm
Bøjningsradius (fast)5x Ø-Kabel
Bøjningsradius (mobil)10x Ø-Kabel
Kvadrat24AWG
Materiale til kabeldækketPUR
Mekaniske data - afmåling
Længde202mm
Bredde40mm
Højde84mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm (EN 60947-5-2)
Modstand over for slag30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum3.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption inidcator lamp30mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm150mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Brugskategori DC-1224VDC
Brugskategori DC-120,03A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-130,03A
External wire and device fuse rating2 A gG
Preltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Pin-tildeling
PIN 124 VDC: brun
PIN 2Normally open contact (illuminated button): white (WH)
PIN 3GND: Blå
PIN 4Input LED (in illuminated button): black (BK)
PIN 5n.c.: red (RD) or grey (GY)
Inkluderet
Inkluderet The push button caps (blue, green, red, white, yellow) are included in the scope of delivery.
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.07.2026, 07.27