DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219
Artikelnummer:103060703


Produktbeskrivelse
- Med belysning af dørhåndtag
- Tilslutningskabel med M12-stik, 5-polet, 0,25 m
- Beskyttelsesklasse IP65 / IP67 / IP69
- Maskinens status kan genkendes direkte på dørhåndtaget
- Ergonomisk designet dørhåndtag
- Kan kombineres med magnetlås AZM40 eller sikkerhedssensor RSS260
- Kan også bruges uden sikkerhedsafbryder
- Til sikkerhedslåger, der er hængslet til venstre eller højre