DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT-3247
Artikelnummer:103064557


Produktbeskrivelse
- Aktuatorindsats
- Med belysning af dørhåndtag og oplyst trykknap
- Tilslutningskabel med M12-stik, 8-polet, 0,25 m
- Beskyttelses klasse IP65 / IP67
- Maskinens status kan genkendes direkte på dørhåndtaget
- Ergonomisk designet dørhåndtag
- Kan kombineres med magnetlås AZM40 eller sikkerhedssensor RSS260
- Kan også bruges uden sikkerhedsafbryder
- Til sikkerhedslåger, der er hængslet til venstre eller højre