Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
DUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO | Schmersal - The DNA of Safety
DUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO
Artikelnummer:101190917
Produktbeskrivelse
for Wire rulle Ø 3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseDUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO
Artikenummer (Bestillingsnummer)101190917
EAN (European Article Number)4030661352268
eCl@ss number, version 12.023-13-01-03
eCl@ss number, version 11.023-13-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.023-13-01-03
ETIM number, version 7.0EC011135
ETIM number, version 6.0EC011590
Globale egenskaber
MaterialeRustfrit stål NIRO
Bruttovægt13g
Bemærk
Bemærk (generelt)Dele i overensstemmelse med billede. Dimensionale og designafvigelser forbeholdt!
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.