E2-40/13-EF
Artikelnummer:103043098

Produktbeskrivelse
- med signalering
- med positionsindikator
- Plastik
- Træk for reset
- Nødstopsknap i termoplastudgave Ø 40 mm
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseE2-40/13-EF
Artikenummer (Bestillingsnummer)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
Globale egenskaber
ForskrifterEN 60947-5-5EN ISO 13850
VersionNødstoptrykknap
KonstruktionsformIntegreret springmekanisme
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialePlastik
Farve på betjeningsdelRød
Farve til frontringengold
Bruttovægt60g
Generelle data - egenskaber
NødstopsknapJa
Montering på forpladeJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Springmekanisme integreretJa
Ekstern springmekanismeNej
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
SikringTræk oplåsning
Mekanisk levetid, nødstopsknap50.000koblinger
Aktuator-takt5mm
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for NØDSTOP25N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height42mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde60mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på aktuatorhoved40mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-40 ... +100 °C
Elektrisk data
Nødstoppets koblingsfrekvens, maksimum10/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.11.2026, 07.13