EDAN6
Artikelnummer:101019612

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- til standard-potentiometre
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDAN6
Artikenummer (Bestillingsnummer)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Inkluderet
Inkluderet Potentiometre er ikke omfattet i leveringsomfanget og erhverves hos de pågældende producenter.
Globale egenskaber
VersionMontering på forplade
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Materiale til håndtagPlastik
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Bruttovægt80g
Generelle data - egenskaber
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde63mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Diameter55mm
Diameter på frontring29,5mm
Længde på omskifter28mm
Mounting diameter22,3mm
Potentiometerholderens boring30 … 40 mm
Diameter af aksel, maksimum6mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Bemærk
Bemærk (generelt)Til montering af potentiometre er der forudset en montering i midterhullet og to forskellige monteringer til tre huller.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 23.45