EDLHWS
Artikelnummer:101006433

Produktbeskrivelse
- 6 mm Kant til beskyttelse mod utilsigtet betjening
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
- kan belyses
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDLHWS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSignallampe
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneGlas
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve på betjeningsdelHvid
Farve til frontringenSølv
Colour of the bezelblack
Bruttovægt40g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
Kan belysesJa
Forhøjet kantJa
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner1
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height20mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Højde på tasteareal0,5mm
Diameter på tasteareal20mm
Diameter på frontring29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 10.17