EDLRGNV/501
Artikelnummer:101192111

Produktbeskrivelse
- med rest
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- kan belyses
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDLRGNV/501
Artikenummer (Bestillingsnummer)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSignallampe
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætninger
Materiale til operatorerneGlas
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve på betjeningsdelGrøn
Farve til frontringenSølv
Colour of the bezelblack
Bruttovægt40g
Generelle data - egenskaber
Med symbolmærkningJa (1)
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
SikringTryk oplåsning
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Symbol Mærkning Nummer501
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Højde på tasteareal0,5mm
Diameter på tasteareal20mm
Diameter på frontring34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 01.46