EDP40.VWS
Artikelnummer:101006180

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDP40.VWS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006180
EAN (European Article Number)4030661550138
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersionMontering på forpladeSvampetryk
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneAluminium, anodised
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve på betjeningsdelHvid
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt55g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height19mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på aktuatorhoved37mm
Diameter på frontring34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål60 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.11.2026, 19.20