EDRR40RT-303KOMPL-BUE
Artikelnummer:103002885

Produktbeskrivelse
- Nødstopsknap i metaludgave Ø 38,5 mm
- Fremspring fra panelets forside 29 mm
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDRR40RT-303KOMPL-BUE
Artikenummer (Bestillingsnummer)103002885
EAN (European Article Number)4030661428604
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersionMontering på forpladeNødstoptrykknap
KonstruktionsformEkstern springmekanisme
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorerneAluminium, anodised
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve på betjeningsdelRød
Farve til frontringengold
Bruttovægt135g
Generelle data - egenskaber
NødstopsknapJa
Montering på forpladeJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Ekstern springmekanismeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
SikringRotating-draw-unlatcher
Mekanisk levetid, nødstopsknap100.000koblinger
Aktuator-takt5mm
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for NØDSTOP25N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde65mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på aktuatorhoved38,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 40mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Elektrisk data
Nødstoppets koblingsfrekvens, maksimum600/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELMScope of delivery with contact element 1x EF303.1Scope of delivery with EMERGENCY STOP sign MDP-8 GBScope of delivery with spring element EFR
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.08.2026, 16.42