EDRRS40VHRT
Artikelnummer:101025435
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Metalaktuatorer
- Nøgleoplåsning
- Fremspring fra panelets forside 35 mm
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDRRS40VHRT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101025435
EAN (European Article Number)4030661466088
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersionMontering på forpladeNødstoptrykknap
KonstruktionsformEkstern springmekanisme
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorerneAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve på betjeningsdelred and silver
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt110g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Ekstern springmekanismeJa
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
SikringKey draw unlatching
Mekanisk levetid, nødstopsknap100.000koblinger
Aktuator-takt5mm
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for NØDSTOP25N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter af sokkel37,5mm
Diameter på aktuatorhoved39mm
Mounting diameter30,5mm
Højde med nøgle indsat35mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 40mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Elektrisk data
Nødstoppets koblingsfrekvens, maksimum600/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.10.2026, 00.19