EDRS40RT
Artikelnummer:101006356
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Nøgleoplåsning
- Fremspring fra panelets forside 35 mm
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Aluminiumshus
- IP54
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDRS40RT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13850
VersionMontering på forpladeTrykknap
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneMessing-coatet
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve på betjeningsdelred and silver
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt60g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner1
Number of contact elements, maximum3
Mekaniske data
SikringNøgleoplåsning
Mekanisk levetid, kommandoenheder100.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuatorhoved38mm
Diameter på frontring29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
NoteProtection class is only achieved when the key opening is covered.
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 13.34