EDTRGNV
Artikelnummer:101006365

Produktbeskrivelse
- med rest
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEDTRGNV
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeTrykknap
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætninger
Materiale til operatorerneAluminium, anodised
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve på betjeningsdelGrøn
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt52g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum3
Mekaniske data
SikringTryk oplåsning
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Højde på tasteareal0,5mm
Diameter på tasteareal23mm
Diameter på frontring34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 18.13