EF220.2
Artikelnummer:101024262

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktmærkning)
- Passende til NØDSLUK
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEF220.2
Artikenummer (Bestillingsnummer)101024262
EAN (European Article Number)4250116201372
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionkontaktelement
KonstruktionsformKlide kontakt
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt23g
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK Ja
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning2mm
Kontakt åbning2 mm
Bemærk (preltid)Preltid ved en aktiveringshastighed på 100 mm/s
Placering af monteringsflange1
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontrolrumIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Modstand over for slag110 g / 4 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Kontaktmærkning31-3241-42
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 22.11