EFK10.2
Artikelnummer:131022276

Produktbeskrivelse
- Wargo klemmer
- Placering af monteringsflange 2
- 21-22 (Kontaktmærkning)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEFK10.2
Artikenummer (Bestillingsnummer)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionkontaktelement
KonstruktionsformKlide kontakt
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt14g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning2mm
Kontakt åbning1 mm
Bemærk (preltid)Preltid ved en aktiveringshastighed på 100 mm/s
Placering af monteringsflange1
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum2 x 0,08 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde10mm
Dybde51mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontrolrumIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
Modstand over for slag110 g / 4 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Kontaktmærkning21-22
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 08.07