EFM
Artikelnummer:101014388

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEFM
Artikenummer (Bestillingsnummer)101014388
EAN (European Article Number)4250116201655
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Monteringsflange til ikke-lysende enheder af serierne N og E
Globale egenskaber
VersionMonteringsflange
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPA
Farve på monteringsflangeSort
Farve på monteringsskruerSølv
Bruttovægt20g
Mekaniske data
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Materiale til monteringsskruerRustfrit stål (V4A)
Mekaniske data - afmåling
Bredde29mm
Højde17mm
Dybde42mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 21.24