EFR
Artikelnummer:101020999

Produktbeskrivelse
- Fjederelement
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEFR
Artikenummer (Bestillingsnummer)101020999
EAN (European Article Number)4250116201334
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionFjederelement
KonstruktionsformFjederelement EFR med kontaktbeskyttelse
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt39g
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
FastgørelseMonteringsflange
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 13.16