ELDE.NGB24
Artikelnummer:101165998

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 3
- gul LED
- 24 VAC/DC
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseELDE.NGB24
Artikenummer (Bestillingsnummer)101165998
EAN (European Article Number)4250116200672
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionLED-modul
KonstruktionsformMed integreret LED
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt20g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, genereltJa
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrue terminaler
TerminalbetegnelserEN 50005EN 50013
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde10mm
Dybde60mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui440 V
Elektrisk data
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
KontaktmærkningX1 - X2
Tilstandsvisning
Farve på LEDGul
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Forsyningsspænding UB: 24 VAC/DC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.11.2026, 00.21