ELEK
Artikelnummer:101167368

Produktbeskrivelse
- Påtryk med LED-symbol
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseELEK
Artikenummer (Bestillingsnummer)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionLyselementet
KonstruktionsformBelysningselement med Ba9S-stik
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt20g
BemærkPåtryk med LED-symbol
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum2 x 0,08 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde10mm
Dybde51mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Elektrisk data
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
KontaktmærkningX1 - X2
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Forsyningsspænding UB: 24 VAC/DC
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Belysningsmidler skal være optionalt betrukket
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 05.36