ELK
Artikelnummer:101022278

Produktbeskrivelse
- Påtryk med elpære-symbol
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseELK
Artikenummer (Bestillingsnummer)101022278
EAN (European Article Number)4030661448572
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt17g
BemærkPåtryk med elpære-symbol
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeWargo klemmer, WAGO-Cage-Clamp
Tilslutningskvadrat, minimum2 x 0,08 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde10mm
Dybde51mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Forsyningsspænding UB: 24 VAC/DC
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Belysningsmidler skal være optionalt betrukket
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.11.2026, 16.16