EMEGN/ELE230
Artikelnummer:101006518
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
- med integreret LED
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseEMEGN/ELE230
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006518
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeoplyst signal
KonstruktionsformHøjt trykdomRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætninger
Materiale til kuplenPlastik
Frontringens materialemetal
Farve på trykknapGrøn
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt65g
Signal image, opticalPermanent light
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde60mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including light element
Diameter total29,5mm
Højde på trykdom9,5mm
Diameter på trykdom20mm
Diameter på frontring29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Operating voltage110 ... 230 VAC
Rated operating voltage110 ... 230 VAC
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2026, 00.26