EMERTV
Artikelnummer:101006521
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- med integreret LED
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseEMERTV
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006521
EAN (European Article Number)4030661614861
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
VersionMontering på forpladeoplyst signal
KonstruktionsformRund
Frontringens materialemetal
Farve på trykknapRød
Bruttovægt43g
Signal image, opticalPermanent light
Mekaniske data - Tilslutning
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde71mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including light element
Højde på trykdom9,5mm
Diameter på trykdom20mm
Diameter på frontring34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Elektrisk data
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 22.59