EMLH.VBL
Artikelnummer:101006228

Produktbeskrivelse
- højt trykdom
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- til belysningselementer
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEMLH.VBL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006228
EAN (European Article Number)4030661548784
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeoplyst signal
KonstruktionsformHøjt trykdomRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætninger
Materiale til kuplenGlas
Frontringens materialeAluminium
Farve på trykknapBlå
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt35g
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde20mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter total35mm
Højde på trykdom6mm
Diameter på trykdom11mm
Diameter på frontring35mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 09.42