EML.VWS/101
Artikelnummer:101187464
Arkiv

Produktbeskrivelse
- fladt trykdom
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- til belysningselementer
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEML.VWS/101
Artikenummer (Bestillingsnummer)101187464
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionoplyst signal
KonstruktionsformFladt trykdomRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætninger
Materiale til kuplenGlas
Frontringens materialeAluminium
Farve på trykknapHvid
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt35g
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Symbol Mærkning Nummer101
Mekaniske data - afmåling
Mounting height2,5mm
Diameter total35mm
Højde på trykdom0,5mm
Diameter på trykdom11mm
Diameter på frontring34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 18.20