ESS32S1
Artikelnummer:101006390

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
- Nøgleoplåsning
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseESS32S1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006390
EAN (European Article Number)4030661485010
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Inkluderet
Inkluderet 1x Key
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeNøgle-operede valgafbrydere
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til låsecylinderStål
Frontringens materialeAluminium
Farve til låsecylinderSølv
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt90g
Generelle data - egenskaber
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner3
Number of contact elements, maximum3
Mekaniske data
SikringNøgleoplåsning
Stilling til udtagning af nøgleStilling I
Låsestillingleft - right
Mekanisk levetid, kommandoenheder100.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 55°
Koblingsvinkel, højre55°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
NøglenummerEKM30
Mekaniske data - afmåling
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på frontring29,5mm
Diameter på låsecylinder22mm
Mounting diameter22,3mm
Højde med nøgle indsat60mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Bemærk
Bemærk (generelt)Speciallukning efter anmodning
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.11.2026, 07.44