EWS21
Artikelnummer:101006377

Produktbeskrivelse
- kort håndtag
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEWS21
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeValgafbryder
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterkort
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Frontringens materialeAluminium
Materiale til håndtagPlastik
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Bruttovægt45g
Generelle data - egenskaber
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal stempler1
Antal afbryderpositioner2
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, højre70°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for omskifter0,2N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på frontring29,5mm
Længde på omskifter28mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 01.15