EWT21.1V
Artikelnummer:101006197

Produktbeskrivelse
- Langt håndtag
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEWT21.1V
Artikenummer (Bestillingsnummer)101006197
EAN (European Article Number)4030661548449
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersionMontering på forpladeselector switch
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterlang
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Frontringens materialeAluminium
Materiale til håndtagPlastik
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Bruttovægt50g
Generelle data - egenskaber
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal tastepositioner1
Antal stempler1
Antal afbryderpositioner1
Mekaniske data
Sikringuden
Tastestillinghøjre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, højre55°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for omskifter0,2N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height22mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på frontring35mm
Længde på omskifter46mm
Diameter på håndtag28mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål60 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 16.51