EWT21ÖBB/3K
Artikelnummer:101187344

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEWT21ÖBB/3K
Artikenummer (Bestillingsnummer)101187344
EAN (European Article Number)4030661604190
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionselector switch
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneMessing-coatet
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt80g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal tastepositioner1
Antal stempler1
Antal afbryderpositioner1
Number of contact elements, maximum3
Anti-torsion protectionYes
Mekaniske data
Sikringuden
AktuatorTrekantet aktuator
Tastestillinghøjre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, højre55°
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for omskifter16N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på frontring36mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum3mm
Tykkelse af frontplade, maksimum12mm
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelseM30 x 1
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.07.2026, 20.51