EWT32DB
Artikelnummer:101028782

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEWT32DB
Artikenummer (Bestillingsnummer)101028782
EAN (European Article Number)4030661607665
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionselector switch
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneMessing-coatet
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt80g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal tastepositioner2
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner1
Number of contact elements, maximum3
Mekaniske data
Sikringuden
AktuatorFirkantet aktuator
Tastestillingvenstre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 35°
Koblingsvinkel, højre35°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for omskifter16N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter på frontring36mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum14mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 07.09