Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-235 metal hus med aktuator
  2. EX-235 rullearm 1H
Arkiv
EX-235 rullearm 1H

EX-235 rullearm 1H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
2 Produkter
EX-ZV1H 235-11Z-3D
Arkiv

EX-ZV1H 235-11Z-3D

Art. nr. 101213242

EX-Position switch with safety function

EX-ZV1H 235-11Z-3D
Arkiv

EX-ZV1H 235-11Z-3D

Art. nr. 151213242

EX-Position switch with safety function

2 Resultater fundet.