Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-235 metal hus med aktuator
  2. EX-235 rullearm med central fastgørelse 4R
Arkiv
EX-235 rullearm med central fastgørelse 4R

EX-235 rullearm med central fastgørelse 4R

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
2 Produkter
EX-Z4R 235-11Z-3D
Arkiv

EX-Z4R 235-11Z-3D

Art. nr. 103001543

EX-Position switch with safety function

EX-Z4R 235-11Z-3D
Arkiv

EX-Z4R 235-11Z-3D

Art. nr. 153001543

2 Resultater fundet.