Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-235 metal hus med aktuator
  2. EX-235 Vinkelrulle på arm 3K
Arkiv
EX-235 Vinkelrulle på arm 3K

EX-235 Vinkelrulle på arm 3K

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
3 Produkter
EX-T3K 235-11Z-3D
Arkiv

EX-T3K 235-11Z-3D

Art. nr. 103003555

EX-Position switch with safety function

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D
Arkiv

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

Art. nr. 101195422

EX-Position switch with safety function

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D
Arkiv

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

Art. nr. 151195422

3 Resultater fundet.