Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. EX-335 rullearm 7H
  2. EX-335 rullearm 7H
EX-335 rullearm 7H

EX-335 rullearm 7H

  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • kun til placeringsopgaver
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
5 Produkter
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Art. nr. 103002133

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Art. nr. 151194203

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151195516

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151189296

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Art. nr. 151208708

EX-Position Switch

5 Resultater fundet.