Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-335 rullearm 7H-2138
  2. EX-335 rullearm 7H-2138
EX-335 rullearm 7H-2138

EX-335 rullearm 7H-2138

  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
4 Produkter
EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

Art. nr. 151187362

EX-Position switch with safety function

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Art. nr. 153002805

EX-Position switch with safety function

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Art. nr. 151210085

EX-Position switch with safety function

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

Art. nr. 151211766

EX-Position switch with safety function

4 Resultater fundet.