Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-335 Stangarm 10H
  2. EX-335 Stangarm 10H
EX-335 Stangarm 10H

EX-335 Stangarm 10H

  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • kun til placeringsopgaver
3 Produkter
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151192363

EX-Position Switch

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

Art. nr. 151190020

EX-Position Switch

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151191055

EX-Position Switch

3 Resultater fundet.