Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-335 Vinkelrulle på arm 3K
  2. EX-335 Vinkelrulle på arm 3K
EX-335 Vinkelrulle på arm 3K

EX-335 Vinkelrulle på arm 3K

  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
2 Produkter
EX-Z3K 335-02Z-3G/D

EX-Z3K 335-02Z-3G/D

Art. nr. 153004157

EX-Position switch with safety function

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151193996

EX-Position switch with safety function

2 Resultater fundet.