Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. EX-355 metal hus med aktuator
  2. EX-355 rullearm r
EX-355 rullearm r

EX-355 rullearm r

  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Design til EN 50041
3 Produkter
EX-TR 355-12Z-3G/D

EX-TR 355-12Z-3G/D

Art. nr. 151205164

EX-TR 355-11Z-3G/D

EX-TR 355-11Z-3G/D

Art. nr. 151196325

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 355-11Z-3G/D

EX-ZR 355-11Z-3G/D

Art. nr. 151193310

EX-Position switch with safety function

3 Resultater fundet.