EX-AZ 16-03ZVK-3D
Artikelnummer:101194774

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 16 x 1.5
- Ex-zone 22
- Kunstof hus
- Universelt kodet
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Dobbelt isoleret
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-AZ 16-03ZVK-3D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101194774
EAN (European Article Number)4030661359526
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEX (Konformitätserklärung)TÜV
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner22
Eksplosionsbeskyttet kategori3D
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt140g
Generelle data - egenskaber
UdslyngningskraftJa
Antal sikkerhedskontakter3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning8mm
Tvangsåbnings kraft, minimum10N
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M16x1.5
Klemområde for kabelforskruning, minimum6mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum12mm
Tilslutningskvadrat, minimum0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler52mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-20 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2,5A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-132,5A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrueTætnings paler
Bemærk
Bemærk (generelt)Individuel kodning tilgængelig ved forespørgsel
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.09.2026, 01.05