EX-AZ 335-12ZK-3D
Artikelnummer:101186429
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 3 Kontakt
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Langt lig
- Kan monteres på en flad overflade
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Tværgående og aflange huller
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseEX-AZ 335-12ZK-3D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186429
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelseszoner22
Eksplosionsbeskyttet kategori3D
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningEx tD A22 IP67 T90°C X
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt300g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Holdekraft5N
Tvangsåbningsstrækning10,7mm
Tvangsåbnings kraft, minimum5N
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelforskruning, minimum6mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum12mm
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler114mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-40 ... +60 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Ex-godkendt kabelovergang
Bemærk
Bemærk (generelt)Der er 8 startmuligheder ved at dreje fremspringet 4 x 90°. Der skal anvendes en Torx-skruetrækker T10. Selv når skruen er fjernet, forbliver hovedet på plads. Der kan stadigvæk ikke pilles ved afbryderen.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.08.2026, 08.09